Cadre Mosaic 2 modules pose sur plinthe DLPlus 80x20mm ou 120x20mm - blanc
DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes au format 45 le long de la plinthe DLPlus
41,62 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre Mosaic - 2 modules - blanc
- Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
- Respect de l'indice de protection
- Livrés avec platine pour la séparation des courants
- A associer à une plaque et à un support Mosaic
Les + installation
Possibilité de monter le cadre en position horizontale, sur la plinthe
Les + utilisation
Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes
Recommandations / restrictions d’usages
- Livré sans plaque ni support Mosaic
- A associer aux prises de courant Mosaic
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.770 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.762 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00383FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur du câble pour plinthe 20 mm
- Profondeur du câble pour plinthe 120 mm
- Garnissage Sans
- Type de montage appareil d'installation Standard
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Décoration Sans
- EAN/Gencode 3245060316648
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Cadre Mosaic 2 modules pose sur plinthe DLPlus 80x20mm ou 120x20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel