Cadre Mosaic 6 modules pour toutes moulures DLPlus - blanc

  • Ref. 0 316 14
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes au format 45 le long et au bout de la moulure DLPlus

33,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cadre Mosaic DLPlus
  • Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
  • Dimensions : 217mm x 74mm x 60mm
  • blanc - 6 modules - Livré avec support, plaque et platine pour la séparation des courants
  • Respect de l'indice de protection

Les + installation

Possibilité de monter le cadre en position horizontale, en bout ou le long de la moulure

Les + utilisation

Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

Recommandations / restrictions d’usages

  • A associer aux prises de courant Mosaic

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Hauteur du câble pour plinthe 12.5 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe 40 mm
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • EAN/Gencode 3245060316143