Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm

  • Ref. 0 315 87
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

1,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Attache Multifix
  • Noir - Pour câbles Ø25mm à Ø32mm - Pointe Ø 2,5mm - Pointe longueur 50mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Résiste aux UV

Page catalogue et annexes

  • Forme Rond
  • Adapté au diamètre 25-32 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 50 mm
  • Diamètre du clou 2.5 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060315870