Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles Ø10mm à Ø14mm

  • Ref. 0 315 85
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Multifix
  • Noir - Pour câbles Ø10mm à Ø14mm - Pointe Ø 1,8mm - Pointe longueur 30mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Résiste aux UV

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Adapté au diamètre
    10-14mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    30mm
  • Diamètre du clou
    1.8mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060315856

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations