Attache Multifix grise pour câbles Ø10mm à Ø14mm

  • Ref. 0 315 78
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Attache Multifix
  • Pour câbles Ø10mm à Ø14mm - Pointe Ø 1,8mm - Pointe longueur 30mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Gris

Page catalogue et annexes

  • Forme Rond
  • Adapté au diamètre 10-14 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 30 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3245060315788