Attache Multifix grise pour câbles Ø7mm à Ø10mm

  • Ref. 0 315 77
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Attache Multifix
  • Pour câbles Ø7mm à Ø10mm - Pointe Ø 1,8mm - Pointe longueur 25mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Gris

Page catalogue et annexes

  • Forme Rond
  • Adapté au diamètre 7-10 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 25 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414970010841