Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø10mm

  • Ref. 0 315 59
  • Fixfor
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Attache Fixfor
  • Blanc - Pour câble rond Ø10mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 30mm
  • Conforme à la norme EN 61914

Page catalogue et annexes

  • Forme Rond
  • Adapté au diamètre 10-10 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 30 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060315597