Attache Fixfor blanche pour câble méplat 2x0,75mm²
Accessoire, pour fixation de câbles
0,09 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Attache Fixfor
- Blanc - Pour câble méplat 2 x 0,75mm² - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 20mm
- Conforme à la norme EN 61914
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme Rectangulaire
- Double collier Non
- Avec clou Oui
- Longueur de clou 20 mm
- Diamètre du clou 1.8 mm
- Clou en acier trempé Non
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- EAN/Gencode 3414970010872
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h