Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø29mm
- Ref. 0 315 36
- Fixfor
- LEGRAND
Accessoire, pour fixation de câbles
1,23 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Attache Fixfor
- Gris - RAL7035 - Pour câble rond Ø29mm - Pointe Ø : 2,5mm - Pointe longueur : 50mm
- Conforme à la norme EN 61914
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme Rond
- Adapté au diamètre 29-29mm
- Double collier Non
- Avec clou Oui
- Longueur de clou 60mm
- Diamètre du clou 2.5mm
- Clou en acier trempé Non
- Matériau Plastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3245060315368
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main