Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø17mm
- Ref. 0 315 33
- Fixfor
- LEGRAND
Accessoire, pour fixation de câbles
0,27 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Attache Fixfor
- Pour câble rond Ø17mm - Pointe Ø : 2,5mm - Pointe longueur : 40mm
- Conforme à la norme EN 61914
- Gris
- RAL7035
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme Rond
- Adapté au diamètre 17-17mm
- Double collier Non
- Avec clou Oui
- Longueur de clou 40mm
- Diamètre du clou 2.5mm
- Clou en acier trempé Non
- Matériau Plastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3245060315337
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main