Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø10mm
Accessoire, pour fixation de câbles
0,14 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Attache Fixfor
- Pour câble rond Ø10mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 30mm
- Conforme à la norme EN 61914
- Gris
- RAL7035
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (mise en œuvre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme Rond
- Adapté au diamètre 10-10 mm
- Double collier Non
- Avec clou Oui
- Longueur de clou 30 mm
- Diamètre du clou 1.8 mm
- Clou en acier trempé Non
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3245060315290
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main