Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø9mm

  • Ref. 0 315 28
  • Fixfor
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Attache Fixfor
  • Pour câble rond Ø9mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 25mm
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Gris
  • RAL7035

Page catalogue et annexes

  • Forme Rond
  • Adapté au diamètre 9-9 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 25 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414970010742