Lyre grise pour conduit IRL Ø25mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E

  • Ref. 0 313 72
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de conduits

1,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lyre à clipsage pour tube IRL Ø25mm
  • Pour conduits rigides IRL3321
  • Gris clair RAL7035

Les + installation

Fixation par cloueur type Pulsa 700E - Fixation des tubes par simple clipsage, tube verrouillé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    25mm
  • Nombre de câbles/tubes
    1
  • Distance au mur
    Oui
  • Modèle
    Unilobé
  • Type de fixation
    Trou de vis
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Non
  • Résistant aux UV
    Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie
    Non
  • Revêtu de plastique
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060313722

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations