Lyre grise pour conduit IRL Ø20mm avec fixation par cloueur type Pulsa 700E

  • Ref. 0 313 71
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de conduits

1,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Lyre à clipsage pour tube IRL Ø20mm
  • Pour conduits rigides IRL3321
  • Gris clair RAL7035

Les + installation

Fixation par cloueur type Pulsa 700E - Fixation des tubes par simple clipsage, tube verrouillé

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 20 mm
  • Nombre de câbles/tubes 1
  • Distance au mur Oui
  • Modèle Unilobé
  • Type de fixation Trou de vis
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Non
  • Résistant aux UV Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
  • Revêtu de plastique Non
  • EAN/Gencode 3245060313715