Barrette 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation
- Ref. 0 312 10
- LEGRAND
Accessoire pour boîtes de dérivation
11,02 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barrette pour dérivation
- 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation rondes et carrées jusqu'à 80 x 80mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.769 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.752 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.972 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 4-4mm²
- Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 2.5-2.5mm²
- Section de raccordement cable rigide 4-4mm²
- Section de raccordement cable souple 4-4mm²
- Courant assigné In 40A
- Tension assignée (Ue) 230V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôles 1
- Nombre de positions de serrage par pôle 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40°C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 55.4mm
- Hauteur 15.5mm
- Profondeur 18.5mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Gris
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060312107
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
35% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Barrette 4 bornes 4mm² pour boîtes de dérivation
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main