Embout pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc

  • Ref. 0 312 08
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la moulure

3,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embout pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 40mm x 16mm
  • Blanc
  • Garantit le respect de l'indice de protection
  • IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1mm

Les + installation

Montage sur le corps de la moulure (avec ou sans cloison) par emboîtement et pointage

Les + utilisation

Permet de protéger l'extrémité de la moulure et d'éviter les blessures

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 40 mm
  • Modèle Gauche/droite
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Type de fixation Encliquetable
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • EAN/Gencode 3245060312084

Embout pour moulure DLPlus 40x16mm - blanc

À associer