Cheville pour fixation rapide DLP pour cloison en plaque de plâtre

  • Ref. 0 308 97
  • DLPlus
  • LEGRAND

Accessoire de fixation des profilés

1,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Chevilles pour fixation immédiate de tous les profilés plastique
  • Résistance à l'arrachement : 25kg
  • S'utilise avec un outil spécial pour perceuse (Ø8mm) livré dans chaque boîte de 200 chevilles
  • Pour cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur 10mm minimum et espacée d'au moins 20mm de la surface en béton

Les + installation

Permet de fixer en une seule opération les conduits plastique DLP sans clou, ni vis

Les + utilisation

Garantie une fixation robuste dans le temps

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Autre
  • Diamètre d'alésage
    8mm
  • Avec filetage
    Oui
  • Avec vis
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060308971

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations