Entretoise pour installation saillie d'un appareillage Mosaic blanc

  • Ref. 0 308 90
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, accessoire pour l'installation en saillie d'un appareillage Programme Mosaic

7,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Entretoise pour appareillage Mosaic
  • Blanc
  • Livré par lot de 10 unités

Les + installation

Se visse le long de la moulure

Les + utilisation

Permet l'installation en saillie d'un appareillage Mosaic

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec la gamme Mosaic

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • EAN/Gencode 3245060308902