Joint isolation mural découpable moulure ou plinthe DLPlus et DLP longueur 5m

  • Ref. 0 304 18
  • DLPlus
  • LEGRAND

Accessoire de fixation des profilés

83,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Joint d'isolation mural pour profilés
  • Livré en longueur de 5m.
  • Coloris : Blanc

Les + installation

Découpable

Les + utilisation

Permet d'assurer la continuité entre le profilé et le mur, notamment dans les angles

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

  • Modèle Doublage de coupe de partie inférieure
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Auto-adhésif
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • EAN/Gencode 3245060304188

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction