Embout pour moulure DLPlus 60x20mm - blanc
DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la moulure
5,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embout pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 60mm x 20mm
- Blanc
- Garantit le respect de l'indice de protection
- IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1mm
Les + installation
Montage sur le corps de la moulure (avec ou sans cloison) par emboîtement et pointage
Les + utilisation
Permet de protéger l'extrémité de la moulure et d'éviter les blessures
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.768 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00988EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00988FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 20 mm
- Largeur 60 mm
- Modèle Gauche/droite
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Type de fixation Encliquetable
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- EAN/Gencode 3245060302900
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Embout pour moulure DLPlus 60x20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel