Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x20mm - blanc

  • Ref. 0 302 71
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle intérieur ou extérieur de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure

6,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 32mm x 20mm
  • Blanc
  • Variable de 60 degrés à 120 degrés
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

L'angle intérieur-extérieur se clippe directement sur la moulure

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Hauteur 20 mm
  • Largeur 32 mm
  • Modèle Capot moulé
  • Angle 60-120 °
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Type de fixation Encliquetable
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Feuille de protection Non
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060302719

Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x20mm - blanc

À associer