Dérivation sur deux plans pour moulure DLPlus 60x20mm ou 75x20mm - blanc
- Ref. 0 302 26
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, cette dérivation permet de conserver la séparation des différents types de courant comme le secteur et la TV
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation sur deux plans (mur et plafond) pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
- Blanc
- Respect de l'indice de protection
- Peut-être utilisé sur les moulures référence : 030114 et 030033
Les + installation
Montage sur le mur par vissage et sur la moulure par clippage
Les + utilisation
Trois cas de montage possible : jonction en Té, jonction en angle ou jonction en plafond
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.768 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00988FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02117AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 20mm
- Largeur 60mm
- Modèle Partie inférieure et partie supérieure
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Type de fixation Encliquetable
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060302269
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dérivation sur deux plans pour moulure DLPlus 60x20mm ou 75x20mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste