Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 2 couvercles - longueur 1,66m
GTL Drivia 13, système de gaine technique de logement complète mi-longueur pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia
245,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte GTL complète Drivia 13 mi-longueur composée de :
- 1 corps de goulotte 65x250mm en 1,66m de longueur
- 1 couvercle largeur 180mm en 1,66m de longueur
- 1 couvercle largeur 40mm en 1,66m de longueur
- 1 cloison pour séparation des courants en 1,66m de longueur
- 1 cloison de fractionnement en 1,66m de longueur
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien des câbles
- 1 embout 13 modules - Fixation directe des tableaux Legrand sur la GTL
- Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
- Blanc RAL9003
- Conforme à la norme EN 50085-2-1
Avantages
- 1 cloison pour séparation des courants
- 2 agrafes pour maintien des câbles
Les + installation
Installation intuitive, simple et rapide
Les + utilisation
La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau éléctrique, avec un esthétisme soigné et intemporel
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne s'installe pas en extérieur
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.476 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.474 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00382FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08519AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 65 mm
- Largeur 250 mm
- Longueur 1660 mm
- Section transversale utile 14100 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9003
- Nombre de cloisons enfichables 2
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) IP3X
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3414970711816
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel