Corps de goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m

GTL Drivia 18 Access, système de gaine technique de logement à composer pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia

206,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Corps de goulotte 65x355mm
  • Permet la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets Drivia 18 modules 1 rangée à 4 rangées
  • Blanc RAL9003
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
  • Longueur 2,6m

Avantages

  • Produit made in France

Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide

Les + utilisation

La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau éléctrique, avec un esthétisme soigné et intemporel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 65 mm
  • Largeur 355 mm
  • Longueur 2600 mm
  • Section transversale utile 20187 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Numéro RAL 9003
  • Nombre de cloisons enfichables 4
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Finition du couvercle Sans
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Feuille de protection Oui
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3414970304902