Passage de plancher 3 compartiments 50x12mm - gris RAL7030

  • Ref. 0 300 92
  • LEGRAND

Passage de plancher, permettant la liaison entre un profilé, une colonne, une colonnette ou un plot de sol

20,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Profilé 50x12mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
  • Livré en 27 longueurs de 2m
  • Capacité de câblage :
    - compartiment central : 70mm² ou maximum Ø9mm
    - 2 compartiments extérieurs : 40mm² ou maximum Ø6mm
  • Matière : PVC - Couleur gris RAL7030
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les + installation

Fixation facile grâce à son fond prépercé, utilisation de chevilles ou de vis - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple: tournevis...)

Les + utilisation

Permet la mise à disposition des courants à proximité du poste de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 12 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Nombre de canaux 3
  • Avec capot de recouvrement Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7030
  • Auto-adhésif Non
  • Lèvre d'étanchéité Non
  • Avec revêtement antidérapant Non
  • Réfléchissant Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans halogène Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060300920

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit