Lot de 2 supports universels pour goulotte GTL DRIVIA 18

GTL Drivia 18, accessoire de pose pour la gaine technique de logement

136,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Lot de 2 supports universels pour goulotte GTL Drivia 13 et Drivia 18 modules
  • Permet la pose de coffrets
  • Compatible GTL 13 et 18 modules
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Avantages

  • Produit made in France

Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • Montage encastré Non
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Oui
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Largeur 223 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Profondeur 16 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060300821