Guide-câbles marron 40x16mm grande capacité 2 compartiments - longueur 2,1m
Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique
22,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Guide-câbles grande capacité avec cloison centrale - 40mm x 16mm
- Pour 1 câble de Ø14mm maximum par compartiment
- Livré en 24 longueurs de 2,10m
- Marron RAL8014
- Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré
Les + installation
Permet une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi
Les + utilisation
Peut être installé en tertiaire et en résidentiel
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne peut pas être utilisé à l'extérieur
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.759 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03260FR_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03260EN_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 16 mm
- Largeur 40 mm
- Longueur 2100 mm
- Section transversale utile 380 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Marron
- Transparent Non
- Numéro RAL 8014
- Nombre de cloisons fixes 1
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- EAN/Gencode 3245060300814
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel