Câble d'interverrouillage pour DMX³ - longueur 4,6m

  • Ref. 0 289 24
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement pour inverseurs de sources

523,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble d'interverrouillage pour inverseurs de sources DMX³
  • Longueur 4,6m

Les + utilisation

Permet de relier mécaniquement des DMX³ via les mécanismes d'interverrouillage

Recommandations / restrictions d’usages

  • La longueur doit être choisie en fonction de l'implantation des DMX³ dans l'armoire
  • Il est important de respecter le rayon de courbure minimum qui est de 65mm, et de s'assurer que sur toute sa longueur, celui-ci est fixé à la structure de l'armoire après le réglage mécanique du système

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Verrouillage mécanique
  • EAN/Gencode
    3245060289249

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations