Kit de transformation pour DMX³2500 taille 1 fixe 3P en débrochable

  • Ref. 0 289 09
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement pour les disjoncteurs ouverts

1471,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit de transformation d'un DMX³2500 fixe en appareil débrochable
  • Pour DMX³2500 3P - taille 1
  • Comprend l'ensemble des accessoires nécessaires à la transformation tels que :
    - le mécanisme d'embrochage
    - les poignées
    - la manivelle, etc

Recommandations / restrictions d’usages

  • A associer à une base vide appropriée

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition adaptateur de barres collectrices Non
  • Finition appareil encastré Non
  • Type de raccordement du circuit principal Autre
  • EAN/Gencode 3245060289096