Base pour transformation DMX³4000 et DMX³2500 taille 2 fixe 3P en débrochable

  • Ref. 0 289 04
  • DPX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement pour les disjoncteurs ouverts

3264,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Base vide pour transformer un DMX³2500 ou DMX³4000 fixe en appareil débrochable
  • Pour DMX³2500 et DMX³4000 3P
  • Taille 2

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper du kit de transformation approprié

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition adaptateur de barres collectrices Oui
  • Finition appareil encastré Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • EAN/Gencode 3245060289041

Support d’aide à la prescription