Epanouisseur pour DMX³ taille 1 version fixe 3P pour raccordement à plat

  • Ref. 0 288 86
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement de raccordement pour les disjoncteurs ouverts

1273,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Epanouisseurs pour raccordement à plat de DMX³2500 taille 1
  • Permet d'obtenir un entraxe de 116,5mm
  • 3P

Les + installation

Les barres cuivre ou aluminium se raccordent directement sur les épanouisseurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec les DMX³ taille 1
  • Il n'est pas possible d'installer des cloisons de séparations quand le DMX³ est équipé d'épanouisseurs

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Pièce de contact
  • EAN/Gencode 3245060288860

Support d’aide à la prescription