Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX³6300 , DMX³4000, DMX³2500 et DMX³1600 - 230V~ ou 230V=

  • Ref. 0 288 63
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

1371,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension DMX³
  • 230V~ ou 230V=
  • 1 module seul permet d'obtenir un retard d'1 seconde, la mise en série de 3 modules permet d'obtenir un retard maximum de 3 secondes
  • A associer à un déclencheur à minimum de tension

Les + utilisation

Permet de retarder l'in-tervention d'un déclencheur à minimum de tension installé dans un DMX³ jusqu'à 3 secondes, lors d'une microcoupure

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas d'utilisation d'un arrêt d'urgence, celui-ci devra être du type NF, et devra être placé entre la sortie du dernier module de retardement et le déclencheur à minimum de tension

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    207-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    207-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    207-253V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Retardé
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un commutateur
    Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur
    Oui
  • Adapté à un relais de surcharge
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060288631

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations