Déclencheur à émission de courant DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 48V~ ou 48V=

  • Ref. 0 288 49
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

672,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Déclencheur à émission de courant pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
  • 48V~ ou 48V=

Les + installation

Livré avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements C1 et C2 sur le bornier du DMX³

Les + utilisation

Permet l'ouverture instantanée du DMX³ par l'alimentation de la bobine : sécurité négative

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est possible d'équiper un DMX³ avec 2 déclencheurs à émission

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension d'alimentation courant alternatif 48-48 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 48-48 V
  • Tension d'alimentation courant continu 48-48 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Adapté à un disjoncteur Oui
  • Adapté à un commutateur Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
  • Adapté à un relais de surcharge Oui
  • EAN/Gencode 3245060288495