Dispositif de verrouillage de porte pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec montage à droite ou à gauche

  • Ref. 0 288 20
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs ouverts

268,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Verrouillage de porte pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500
  • Peut être installé à gauche ou à droite
  • Comprend l'ensemble des accessoires nécessaires pour le montage de la partie fixe sur le DMX³, et de la partie mobile sur la porte ou sur le plastron

Les + installation

Les plastrons pour DMX³ utilisés dans les armoires XL³4000 et XL³6300, sont déjà équipés du système d'accrochage

Les + utilisation

Permet d'interdire l'ouverture du plastron ou de la porte quand le DMX³ débrochable est en position ~embroché~

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Verrouillage mécanique
  • EAN/Gencode 3245060288204