Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
142,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
- Contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel)
- Tous les DMX³ et DMX³-I sont livrés avec 4 contacts auxiliaires pré-installés, il est possible de rajouter 6 contacts optionnels pour avoir au total jusqu'à 10 contacts auxiliaires
- Tension maximum : 250V~ ou 250V=
- Intensité nominale :
- 16A de 125V~ à 250V~
- 0,6A sous 125V=
- 0,3A sous 250V=
Les + installation
Livré avec leur connecteur (mâle + femelle) et un flasque latéral permettant une meilleure isolation
Les + utilisation
Permet de signaler à distance la position des contacts principaux du DMX³
Information sur la gamme
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.360 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide d'entretien des disjoncteurs et interrupteurs DMX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y3026G Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 16 A
- Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060288150
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h