Contact pour commande motorisée DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 signalisation prêt à fermer et ressort fermé

  • Ref. 0 288 14
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

301,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contact de signalisation pour commande motorisée pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
  • Contact de type inverseur NO à contact sec (libre de potentiel)
  • Tension maximum : 250V~ ou 250V=
  • Intensité nominale :
    - 16A de 125V~ à 250V~
    - 0,6A sous 125V=
    - 0,3A sous 250V=

Les + utilisation

Permet de reporter à distance 2 informations distinctes :
- Appareil prêt à fermer (RC) : le contact est fermé lorsque le ressort est chargé, que le disjoncteur n'est pas en défaut et que l'ensemble des systèmes de sécurité autorisant la fermeture sont inactifs
- Ressort chargé (SC) : le contact est fermé lorsque le ressort est complètement chargé, électriquement ou manuellement

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    16A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par fiche plate
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060288143

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations