Module programmable DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec 6 sorties programmables
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
1985,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de sortie programmable pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
- La programmation des sorties s'effectue via le menu de l'unité de protection
- Contact de type inverseur à contact sec (libre de potentiel) 8A 230V~
- Voyant de signalisation de défaut fixe ou clignotant
Les + utilisation
Permet de reporter à distance plusieurs informations ou défauts provenant de l'unité de protection
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonction standard pour l'ensemble des disjoncteurs équipés d'une unité de protection MP4 ou MP6, mais non fonctionnel sur les versions 42kA
- L'utilisation du module d'alimentation externe référence 028806 reste nécessaire pour l'alimentation de l'unité de protection
Information sur la gamme
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.360a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide d'entretien des disjoncteurs et interrupteurs DMX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U2152E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Fonction de communication et de mesure
- EAN/Gencode 3245060288129
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h