Alimentation externe DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 pour unité de protection électronique 24V~ ou 24V=

  • Ref. 0 288 06
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, option pour unité de protection à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert pour des réglages des paramètres de protection


  • Alimentation externe 24V~ ou 24V= pour unité de protection DMX³
  • Compatible avec les unités de protection pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500

  • Type de tension d’alimentation AC/DC
  • 1ere tension de sortie 21.6-26.4 V
  • 2e tension de sortie 12-12 V
  • 3e tension de sortie 12-12 V
  • Courant de sortie max. 1 0.25 A
  • Courant de sortie max. 2 0.25 A
  • Courant de sortie max. 3 0.25 A
  • Tension de sortie ajustable Non
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1 12 V
  • Valeur nominale de la tension de sortie 2 12 V
  • Valeur nominale de la tension de sortie 3 12 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1 0.25 A
  • Valeur nominale du courant de sortie 2 0.25 A
  • Valeur nominale du courant de sortie 3 0.25 A
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 21.6-26.4 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 21.6-26.4 V
  • Tension d'alimentation assignée DC 21.6-26.4 V
  • Tension de sortie réglée Non
  • Stabilisé Oui
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Oui
  • Montage sur rail Oui
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Hauteur d'encastrement 105 mm
  • Montage direct possible Oui
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 105 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-50 °C
  • Fréquence 5-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060288068