Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 avec écran tactile LSIg

  • Ref. 0 288 04
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, unité de protection à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert pour des réglages des paramètres de protection


Caractéristiques produit

  • Unité de protection pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³
  • Permet :
    - la mesure et l'affichage des valeurs instantannées, maximales, moyennes et réglages des délais
    - la mémorisation des pics de tension
    - la signalisation et historique des défauts
    - la visualisation par graphique des paramètres
    - l'indication de maintenance
  • Peut être alimentée par transformateur intégré, par alimentation externe ou par batterie (dans toutes les unités de protection)
  • Unité LSIg avec réglages Isd, tsd, Ir, tr, Ii, Ig et tg

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Courant permanent nominal (Iu)
    6300A
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge
    252-6300A
  • Fonction déclencheur de court-circuit
    Non retardé
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    11g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245060288044

Formations et services