Barillet avec clé Ronis ABA90GEL6149 pour verrouillage DMX³1600 à clé en position ouverte

  • Ref. 0 281 78
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs ouverts

592,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Barillet pour verrouillage à clé en position ouverte pour DMX³1600
  • Barillet avec clé plate N°ABA90GEL6149

Les + installation

Peut être installé sur des appareils fixe ou débrochable, dis-joncteur DMX³ ou interrupteur DMX³-I, taille 1, taille 2 ou taille 4

Les + utilisation

Le verrouillage en position ~ouvert~ interdit la fermeture du DMX³

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Verrouillage mécanique
  • EAN/Gencode 3414970767301