Cadenas pour bouton DMX³1600

  • Ref. 0 281 77
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs ouverts

432,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Dispositif de cadenassage des boutons ON et OFF pour DMX³1600
  • Il est possible de verrouiller les 2 boutons en même temps, ou un seul des deux

Les + utilisation

Permet de condamner l'accès physique aux boutons ON/OFF

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Verrouillage mécanique
  • EAN/Gencode 3414970767295