Contact de signalisation pour DMX³1600 débrochable avec 1 contact par position

  • Ref. 0 281 73
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

500,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contact de signalisation pour version débrochale DMX³1600

Les + utilisation

Permet de reporter à distance la position d'un DMX³ débrochable dans sa base : ~embroché~, ~test~ ou ~débroché~

Recommandations / restrictions d’usages

  • 1 contact par position (jusqu'à 2 contacts si la référence 028187 n'est pas montée)

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 9
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 16 A
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3414970767264