Option permettant de rendre le DMX³1600 communicant pour la supervision

  • Ref. 0 281 70
  • LEGRAND

DMX³, option pour unité de protection à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert pour des réglages des paramètres de protection


  • Option pour unité de protection MP2 ou MP4 pour DMX³1600

Recommandations / restrictions d’usages

  • A commander impérativement avec un disjoncteur DMX³1600 et son unité de protection électronique (assemblage usine)

  • Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 1
  • Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 1
  • Nombre d'interfaces matérielles USB 1
  • Nombre d'interfaces matérielles parallèles 1
  • Nombre d'autres interfaces matérielles 1
  • Avec interface optique Non
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
  • Protocole pris en charge pour CAN Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
  • Protocole pris en charge pour ASI Non
  • Supporte le protocole KNX Non
  • Supporte protocole Modbus Oui
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
  • Supporte le protocole DeviceNet Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET Non
  • Protocole pris en charge pour LON Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Oui
  • Standard radio Bluetooth Non
  • Standard radio WLAN 802.11 Non
  • Standard radio GPRS Non
  • Standard radio GSM Non
  • Standard radio UMTS Non
  • Maître IO-Link Non
  • Capacité de redondance Oui
  • Type de transmission de données Parallèle
  • Taux de transmission 38.4 kBit/s
  • Avec séparation de potentiel Oui
  • SIL conformément à IEC 61508 Sans
  • Adapté aux fonctions de sécurité Non
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
  • Matériel associé (Ex ia) Non
  • Matériel associé (Ex ib) Non
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
  • EAN/Gencode 3414970767479