Bobine de fermeture pour DMX³1600 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=

  • Ref. 0 281 29
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

581,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bobine de fermeture pour DMX³1600
  • 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=

Les + installation

Livrée avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements C3 et C4 sur le bornier du DMX³

Les + utilisation

Si le ressort est chargé et que l'unité de protection n'est pas en défaut, cet accessoire permet la fermeture du DMX³ par l'alimentation de la bobine

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension d'alimentation courant alternatif 220-250 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 220-250 V
  • Tension d'alimentation courant continu 220-250 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Construite comme une bobine de commutation Oui
  • Construite comme une bobine d'ouverture Non
  • EAN/Gencode 3414970766984