Commande motorisée pour DMX³1600 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
2222,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande motorisée pour DMX³1600
- 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
- Pour motoriser un DMX³1600, il faut adjoindre à la commande motorisée, un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, et une bobine de fermeture
- Dispose d'une protection interne par fusible 5x20mm
- 250 V~ - 10A
Les + utilisation
Permet le réarmement automatique du ressort de fermeture - Son démarrage et son arrêt sont automatiques si la tension est présente à ses bornes
Recommandations / restrictions d’usages
- Il est préférable d'avoir une tension en permanence sur ses bornes afin que le DMX³ soit opérationnel rapidement
Information sur la gamme
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.366 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide d'entretien des disjoncteurs et interrupteurs DMX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08439AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d'atelier disjoncteurs ouverts DMX³ 1600 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du mécanisme de commutation Commande motorisée
- Tension d'alimentation courant alternatif 220-250 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 220-250 V
- Tension d'alimentation courant continu 220-250 V
- Type de tension d'actionnement AC/DC
- EAN/Gencode 3414970766939
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel