Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse PR40 - 5 contacts - boîtier 135x170mm
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
462,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse
- IP55 - Boîtier 96mm x 120mm - Gamme PR40 - Valeur maximum en AC3 : 18,5kW - 5 contacts
- Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.289 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096897001-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'interrupteur Commutateur
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
- Courant nominal 50 A
- Nombre de positions de commutation 3
- Avec position 0 Oui
- Avec retour automatique à la position 0 Non
- Type de construction de l'appareil Appareil en saillie
- Convient pour montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale Non
- Appareil complet dans un boîtier Oui
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Taille du panneau frontal 72x72 mm
- IP IP55
- EAN/Gencode 3245060277840
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main