Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR40 - 2P - 4 contacts - boîtier 135x70mm

  • Ref. 0 277 46
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

404,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commutateur à cames - Inverseur avec position arrêt 45°
  • IP55 - Boîtier 135mm x 170mm - 2 pôles - Gamme PR40 - Valeur maximum en AC21 : 50A - 4 contacts
  • Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Courant nominal 50 A
  • Nombre de positions de commutation 3
  • Avec position 0 Oui
  • Avec retour automatique à la position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil en saillie
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale Non
  • Appareil complet dans un boîtier Oui
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Taille du panneau frontal 72x72 mm
  • IP IP55
  • EAN/Gencode 3245060277468