Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR17 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm

  • Ref. 0 277 33
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

224,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commutateur à cames - Inverseur avec position arrêt 45°
  • IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - 4 pôles - Gamme PR17 - Valeur maximum en AC21 : 20A - 8 contacts
  • Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Courant nominal 20 A
  • Nombre de positions de commutation 3
  • Avec position 0 Oui
  • Avec retour automatique à la position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil en saillie
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale Non
  • Appareil complet dans un boîtier Oui
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Taille du panneau frontal 64x64 mm
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060277338

Certificats et agréments