Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 4P - 4 contacts - boîtier 76x76mm

  • Ref. 0 277 13
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

124,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames - Interrupteur marche/arrêt
  • IP65 - Boîtier 76mm x 76mm - 4 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 4 contacts
  • Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Contacteur/disjoncteur
  • Nombre de pôles
    4
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    16A
  • Nombre de positions de commutation
    2
  • Avec position 0
    Oui
  • Avec retour automatique à la position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil en saillie
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale
    Non
  • Appareil complet dans un boîtier
    Oui
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Taille du panneau frontal
    48x48 mm
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060277130

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations