Commutateur à cames inverseur sans arrêt manette PR12 - 4P - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 275 53
  • PR12
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

129,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commutateur à cames inverseur sans position arrêt
  • Manette - 4 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 8 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Fixation centrale Ø22mm sur porte
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Courant nominal 16 A
  • Nombre de positions de commutation 2
  • Avec position 0 Non
  • Avec retour automatique à la position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale Oui
  • Appareil complet dans un boîtier Non
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Taille du panneau frontal 48x48 mm
  • IP IP40
  • EAN/Gencode 3245060275532